Cambiar idioma :
El módulo i.Sense CF.D permite planificar y llevar a cabo el mantenimiento de forma proactiva antes de que se produzcan fallos, maximizando así la fiabilidad y la eficiencia operativas.Con el módulo CF.D y la extensión DriveCliq, se monitorizan los cables Ethernet y se garantiza un rendimiento óptimo.

i.Cee en la práctica
La transferencia de datos puede realizarse dentro de la red local de su empresa (i.Cee:local) o a través de la nube de forma segura (i.Cee:cloud).

... para el mantenimiento predictivo.
El módulo i.Cee puede integrarse en conceptos de mantenimiento predictivo de distintas maneras, desde la gestión preventiva del servicio, que programa el mantenimiento periódico según el uso, hasta la gestión de averías independientemente de la ubicación, que utiliza diversos canales para informar de inmediato de cualquier cambio imprevisto. Toda la información se presenta en un moderno dashboard, online u offline en la red local, en función de los requisitos del cliente.

Diferencias entre la monitorización de estado y el mantenimiento predictivo
En este whitepaper se tratan los siguientes temas:

... gracias a un menor tiempo de inactividad con igus i.Cee.
En el sector de la automoción, las máquinas nunca se detienen. Los brazos robóticos que colaboran en el montaje y la soldadura están en uso continuo, al igual que todos los componentes que les suministran energía y datos. Es en entornos como este donde el mantenimiento predictivo demuestra todo su potencial. Ya sea para un nuevo proyecto de la Industria 4.0 o para un reacondicionamiento con el objetivo de optimizar la eficiencia, nuestras soluciones smart plastics están disponibles como sistemas modulares universales y pueden adaptarse individualmente a cualquier sistema.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h