Cambiar idioma :
Con la continua tendencia hacia BEV, PHEV y HEV, la importancia de la gestión de la TM está aumentando y con ella las demandas en los sistemas. igus® ofrece el cojinete adecuado para diversas aplicaciones de TM como bombas de agua y fabricantes de agua de refrigeración y estará encantado de ayudarle en su selección.
Requisitos para rodamientos en aplicaciones TM:
Ventajas de los cojinetes igus®

En nuestro programa estándar disponemos de varios cojinetes lisos de plástico adecuados para la lubricación hidrodinámica. Además, también fabricamos cojinetes lisos en diseños especiales con ranuras radiales o axiales, que pueden garantizar un flujo aún mejor de la mezcla de agua y glicol.
⯈ Cojinetes lisos para aplicaciones hidrodinámicas
⯈ Más información sobre piezas especiales y asesoramiento
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h