Cinco kilos menos: instalación de luces giroscópicas optimizada con cojinetes de plástico

Los cojinetes articulados y deslizantes igus permiten un diseño más fino sin mantenimiento

Tres personas en un espectáculo de luces con grandes pantallas y gráficos de proyección en un escenario.

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinete para el eje de accionamiento a la salida de la carcasa del motor en los elementos circulares giratorios
  • **Exigencias:**Temperaturas de -10 a 50°C durante el transporte y las actuaciones, resistencia al polvo y ausencia de lubricación, materiales no magnéticos, peso ligero, compensación de desalineaciones
  • Industria: Tecnología escénica, tecnología de iluminación
  • **Éxito para el cliente:**Al utilizar cojinetes articulados y de deslizamiento igus, Kellook pudo reducir el peso de los giroscopios en 5 kg. Esto hizo posible unidades de motor y reductoras más pequeñas - una ganancia no sólo en términos de diseño y estética, sino también en términos de transporte y montaje. En comparación con las soluciones metálicas convencionales, se eliminan los costes de lubricantes y trabajos de mantenimiento.

Problema

Solución

Instalación lumínica giroscópica de Kellook en el escenario durante un concierto, con haces de luz y público en primer plano.
Disposición circular de carriles con cuatro carros guía y puntos de conexión marcados.
Guía giratoria circular de igus con varias vías de rodadura y carros conectados.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos