Componentes de plástico libre de lubricación para robots humanoides

  • Un robot inspirado en el cuerpo humano
  • Actúa como un ser humano
  • Se mueve con más libertad que los robots convencionales
  • Interactúa de forma natural con el entorno
  • Sanidad
  • Comercio y servicios
  • Modelo y producción
  • Ayuda en caso de catástrofe

Informe de usuario

Mano robótica humanoide


Ámbitos de aplicación de nuestros productos

cojinetes autolubricados sin grasa

Para usar en los dedos, p.ej.

  • No necesitan lubricación
  • Son resistentes a la suciedad y el polvo
  • Peso ligero
Platos giratorios PRT

Para uso en codos, hombros

  • Libre de mantenimiento
  • Diseño compacto y ligero
  • Posibilidad de conexión directa al eje cilíndrico del motor

Para uso en armas, p.ej.

  • Hasta 40% menos que los cojinetes metálicos
  • Un 80% más ligeros que una solución metálica
  • Autolubricado y, por tanto, de bajo mantenimiento
cojinetes y guiados lineales

Para uso en brazos y piernas

  • Dimensiones compactas
  • Resistente a la suciedad, los impactos y la corrosión
  • Funcionamiento silencioso y sin mantenimiento
cojinetes y guiados lineales

Componentes personalizados

  • Más de 40 materiales diferentes
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Resistente al desgaste

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos