Cambiar idioma :
La herramienta Pilates de Pilatech Srl es una aplicación especialmente diseñada para realizar ejercicios que mejoran la salud, la forma física y la postura. Combina el principio del método Pilates con una tecnología de guía lineal de alta calidad que permite un movimiento preciso y fluido. Los sistemas lineales garantizan un movimiento suave y uniforme, lo que permite entrenar y fortalecer los músculos de forma eficaz. El aparato ofrece varias opciones de ajuste para adaptar los ejercicios a las necesidades y capacidades individuales del usuario. Permite controlar con precisión la resistencia y la intensidad de los ejercicios para garantizar un entrenamiento seguro y eficaz. La combinación de ejercicios y sistemas lineales ofrece numerosas ventajas. Por un lado, se favorece la correcta alineación del cuerpo durante los ejercicios, lo que aumenta la eficacia y minimiza el riesgo de lesiones. Por otro lado, permiten un movimiento fluido sin sacudidas ni balanceos, lo que posibilita un mejor control de los músculos y el fortalecimiento selectivo de determinados grupos musculares. Las herramientas de Pilates se utilizan en el sector del bienestar y la rehabilitación, ya sea en centros especializados, gimnasios o centros de fisioterapia.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h