Cambiar idioma :
Se puede ajustar fácilmente a cualquier anchura. Esto significa que se pueden cultivar hileras de diferentes anchuras en viñedos sin necesidad de un laborioso montaje. Para ello, las hileras de herramientas se desplazan hidráulicamente unas contra otras. Como el cojinete de deslizamiento tenía que ser exento de mantenimiento, preciso, ocupar poco espacio, duradero y muy resistente, se instalaron camisas directamente en los orificios del bastidor de la máquina. Los ejes sobre los que se guía y sujeta la fila de discos respectiva discurren por esta guía.

Merzbacher Metallbau, Peter Merzbacher, Großniedesheim, Alemania
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h