Cambiar idioma :
La aplicación afecta al cabezal giratorio de un centro de fresado: gira más de 90 grados alrededor de la pieza que se va a mecanizar. Esto permite un mecanizado más flexible y rápido con una sola operación de sujeción. El problema: la gran cantidad de cables que hay que guiar hasta el cabezal de fresado, y ello en un espacio de instalación extremadamente reducido y con aceleraciones de aproximadamente 540 grados por segundo y unos 90 movimientos por minuto. La solución: El uso de dos cadenas portacables de enclavamiento® de igus® del tipo B15i y B17.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h