En LES GmbH, una sierra semiautomática se amplía con una mesa de empuje. La sierra se utiliza para cortar diversos perfiles de aluminio que, a continuación, se transportan a una mesa de montaje mediante los ejes en voladizo drygear® Apiro®.
El problema:
Otra alternativa sería utilizar cilindros neumáticos para extender la sierra. Éstos se descartaron debido a que el sistema de aire comprimido ya estaba sobrecargado. Además, los grados de libertad del eje Apiro® son mayores en comparación, lo que proporciona más flexibilidad en la secuencia de movimiento automatizada.
La solución:
En esta solución, varios ejes drygear® Apiro® se sincronizan con un eje. Se controlan mediante la unidad de control de motor dryve D1 y un reductor helicoidal drygear®.
LES GmbH utiliza el mismo sistema para ampliar una línea de envasado semiautomática. Aquí, los paquetes se envuelven en film y se empujan a un suministro mediante un transportador de rodillos y el eje Apiro®. Esta solución para el transporte automatizado de los paquetes ahorra mucho tiempo a los empleados del almacén y permite optimizar el flujo de trabajo.