Con este fin, los técnicos de Messer en Brasil trabajaron con igus® para desarrollar un diseño en el que las cadenas portacables® se montaron unas dentro de otras en sus propios radios para reducir el espacio de instalación necesario y garantizar el guiado seguro del cable y la manguera. En este caso se utiliza la cadena portacables® serie 3500 con radios de curvatura de 150 mm y 250 mm. Un sistema de autodeslizamiento garantiza que las cadenas se deslicen rectas unas sobre otras. Gracias a un travesaño especial en forma de peine, la cadena básicamente se guía sola, haciendo innecesario un carril guía adicional. Los sistemas de cadena portacables de igus® están fabricados con polímeros de alto rendimiento y pueden soportar sin problemas las agresivas condiciones ambientales de la feria. Además, según Maxwell Santos, de Messer, una de las ventajas técnicas y económicas particulares de los productos igus® es el ahorro de costes: "Básicamente, las cadenas portacables cuestan la mitad porque duran el doble, explica el Director Técnico de". A largo plazo, las cadenas portacables de igus® son la solución más económica para Messer, ya que no necesitan mantenimiento y su larga vida útil permite ahorrar costes y aumentar la productividad de sus clientes. "Nunca hemos tenido ningún problema con igus® como proveedor," concluye Maxwell Santos de Messer. "Funcionan sin fallos y sin paradas imprevistas. Además de la especificación técnica, el apoyo de igus® y la confianza en la información del producto también fueron cruciales para Messer, lo que ha fortalecido la asociación a lo largo de los años durante el desarrollo del proyecto. Esta asociación se extiende por todo el mundo, ya que Messer utiliza la Cadena Portacable de igus® en plantas de Alemania, Estados Unidos, India y China, además de Brasil. No se pudo encontrar una solución mejor en ninguno de los cinco emplazamientos.