Cambiar idioma :

LENČEK STANE S.P., Stane Lenček, Radomlje, Eslovenia
iglidur® Tribo-Tape V400 resuelve los problemas de desgaste
Para reducir el desgaste de su fresadora, el fabricante confía en iglidur® Tribo-Tape del material iglidur® V400. Con intervenciones mínimas en la máquina, se trataba de una solución extremadamente económica que funciona sin fallos desde hace un año.
Además de la resistencia al desgaste, iglidur® V400 impresiona con una resistencia a la temperatura de hasta +200 C y una alta resistencia a los medios.
Resistencia extrema al desgaste en comparación con los materiales estándar
Los materiales de las láminas pudieron demostrar su alta resistencia al desgaste en el laboratorio de pruebas propio de la empresa, de 2.750 metros cuadrados. En una prueba de desgaste contra un pasador de acero inoxidable, las cuatro cintas Tribo funcionaron hasta 10 veces mejor que el tejido de vidrio PTFE y los compuestos de bronce PTFE. Además, los materiales son de baja abrasión, no necesitan lubricación ni mantenimiento.
La facilidad de procesamiento (se puede cortar a medida con tijeras) y el soporte autoadhesivo opcional de Tribo-Tape ofrecen posibilidades de aplicación casi ilimitadas.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h