Cambiar idioma :
En condiciones tropicales o en almacenes de congelación, con un rendimiento de hasta 30 ciclos dobles por hora, es esencial una alta disponibilidad de las máquinas de almacenamiento y recuperación. Como proveedor líder mundial de soluciones de sistemas modulares de rodamientos y logística, SSI Schaefer ha confiado durante muchos años en los sistemas de cadenas portacables premontados de igus® para los movimientos verticales de sus máquinas de almacenamiento y recuperación. Estos sistemas se adaptan con precisión a cada aplicación y son altamente fiables. Junto con los conectores de Harting, garantizan la disponibilidad a largo plazo de los sistemas de SSI Schaefer.
"Sólo trabajamos con proveedores que, por un lado, tienen en cuenta el concepto del sistema y, por otro, se anticipan a los requisitos técnicos para ofrecer las soluciones y los desarrollos posteriores correspondientes. La colaboración en el sistema ha demostrado su valía desde el principio."
Markus Sellen, Director de Producto de Tecnología de Almacenamiento de SSI Schäfer
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h