Cambiar idioma :
Los productos igus® se utilizan en el robot de cable paralelo IPAnema 3. La estructura de soporte del IPAnema 3 consiste en una estructura de bastidor metálico, pero una estructura de edificio adecuada también puede servir como estructura de bastidor para el robot de cable. También hay unidades de cabrestante compactas con servomotores y ocho cables de fibra sintética o acero. Los cables están conectados a la plataforma móvil del robot de cable. Cambiando la longitud de los cables con los cabrestantes, la plataforma puede moverse en los seis grados de libertad del espacio.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h