Alta precisión de más de 370 millones de ciclos: Sistema de cojinete de fricción en el corazón artificial

El cojinete especial iglidur J permite un guiado preciso y sin mantenimiento en la unidad de accionamiento

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinete de fricción especial y eje para la unidad de accionamiento que desvía el diafragma en las cámaras bombeo.
  • Requisitos: Sin mantenimiento, compacto, con poco juego, resistente a los productos químicos, la humedad y las cargas de torsión y axiales alternas repetidas, vida útil de más de 370 millones de ciclos, ligero
  • Industria: Tecnología médica, dispositivos médicos
  • Éxito para el cliente: Con un cojinete de deslizamiento especial iglidur J y un eje de aluminio drylin a juego, ReinHeart TAH GmbH pudo desarrollar un sistema de accionamiento preciso, libre de mantenimiento y duradero que funciona de forma fiable a pesar de las altas cargas y el mínimo espacio de instalación y maximiza la eficiencia del corazón artificial.
Corazón artificial ReinHeart con conexiones en las manos de una persona con bata médica.

Productos utilizados

Cojinete iglidur J con forma especial

Cojinete iglidur J mostrado en una aplicación médica.
  • Coeficientes de fricción sobresalientes
  • Baja absorción de humedad
  • Alta resistencia a los medios

drylin eje de aluminio AWMP

Eje de acero con superficie gris y sección frontal clara.
  • Ligero
  • Óptimo en combinación con iglidur J
  • Bajo desgaste de los cojinetes de fricción

Problema

Solución

Esquema en corte de un actuador con etiquetas de membrana, imán interno y externo, sensor y cojinete deslizante.
Sistema de asistencia cardíaca con bomba implantable y unidad de control.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos