Componentes para interiores de embarcaciones

Plataforma de cama gris con dos almohadas y marcadores naranjas en una habitación.

Cama extraíble/sistema de cama elevable

Sala de reuniones moderna con mesa, sillas y cuadro de pared.

Ajuste de la pantalla de control/Sistema de elevación para TV

Interior con dos ventanas y una camilla acolchada.

Ajuste de la ventana

Interior con puerta, estantería, mesa y sillas en una cabina luminosa.

Bisagras/puertas de armarios

Área de trabajo con mesa, sillas y lavabo en un concepto de barco.

Sillas, mesas y lavabos

Cabina de ducha con lavabo integrado y zona de ducha en un módulo de baño compacto.

Pantallas de ducha

Otros productos para veleros, yates y lanchas motoras

Dos casquillos deslizantes iglidur negros con brida.

Cojinetes plásticos

  • Sin mantenimiento y rentable
  • Baja absorción total de humedad
  • Gran capacidad de carga
Unidad lineal drylin SLW con barras guía y husillo.

Sistema lineal de acero inoxidable

  • Material del cojinete seleccionable
  • Conforme a FDA con cojinete iglidur® A180
  • Alta temperatura con cojinete iglidur® X hasta +250 °C
Cojinete liso de metal con anillo interior de plástico.

Rodamientos para eje de acero inoxidable

  • Fijación mediante circlip
  • Adaptador de acero inoxidable bloqueado
  • Material de la lámina deslizante: iglidur® J

Caja de guías lineales

Kit lineal drylin W con maletín de muestras abierto y vista general de componentes.

Volver a la vista general

Símbolo de una lancha deportiva sobre olas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos