Cambiar idioma :
En el yate de lujo Solaris 80RS, un pescante de diseño estructural innovador de la empresa italiana garantiza que la embarcación auxiliar pueda elevarse fuera del agua y girar hacia el garaje de popa. El pescante consta de una columna vertical instalada sobre dos coronas giratorias PRT de igus®. Gracias a sus elementos deslizantes de plástico resistente al desgaste, están libres de corrosión y son ideales para su uso en zonas con contacto con agua salada.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h