Energía móvil y sostenible en la terminal de cruceros del puerto de Rotterdam

Las tomas móviles suministran energía a los barcos a lo largo del muelle de 230 metros de longitud con precisión milimétrica.

Vector de oro 2026

Perfil

Productos utilizados

Fuente de alimentación flexible

Fuente de alimentación flexible iMSPO

Suministro de energía en el muelle

Cadenas portacables a lo largo del muelle

Problema

Solución

Es único porque [die iMSPO Cruise] es un sistema flexible. Tenemos un carril de 230 m, por lo que [die Betreiber] determina dónde va el vehículo de transferencia, dependiendo de dónde se encuentre la escotilla. No es necesario que el barco esté posicionado con precisión. No importa si el barco está amarrado a estribor o a babor.

Arjan van der Linde

Director del puerto de cruceros de Rotterdam, Shore Power

En el vídeo: Instalación de la conexión móvil a tierra iMSPO en el puerto de Rotterdam.

En la terminal de cruceros del puerto de Rotterdam, una toma de corriente móvil para la conexión a tierra de los barcos que atracan, se desplaza 230 m por un carril bajo el muelle.

El llamado iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) consiste en un carro móvil con las tomas de corrientes, y cadenas portacables que desplazan los pesados cables de forma segura a lo largo de un sistema de raíles. Pueden moverla dos personas con el mando a distancia.

El iMSPO recibió el premio "Port Innovation of the Year" en la Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 de Ámsterdam.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos