Cojinetes lisos resistentes a la intemperie en un fiable mecanismo de descenso para la mascota del radiador

Resistente al desgaste en ambientes fríos y calientes: cojinetes de clip iglidur en el mecanismo de descenso

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinetes de clip de la gama de productos de cojinetes iglidur
  • Requisitos: Se requería una superficie de deslizamiento rentable con un espesor de brida constante, muy resistente al desgaste incluso en ambientes fríos y cálidos y bajo la fuerte influencia de la arena fina del Sahara
  • Industria: Automoción
  • Éxito para el cliente: Los Cojinetes iglidur permiten un movimiento plano entre los dos componentes metálicos y son perfectamente adecuados para el uso en exteriores gracias a sus especificaciones como la baja absorción de humedad y la resistencia a la temperatura y a la corrosión.
Mecanismo de empotrar igus con componentes metálicos y engranajes en detalle.

Problema

Solución

Soporte metálico con varios orificios de fijación.
Soporte metálico con cuatro topes de goma y un espárrago central roscado.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos