Vehículo en vista lateral en marcha en la pista de carreras.

Atravesando el desierto con energía solar

El equipo Sonnenwagen confía en la duradera tecnología de cojinetes de deslizamiento de igus® para su coche solar.

Perfil

  • Qué se necesitaba: articulación de horquilla igubal® de iglidur® J; cojinete liso de iglidur® J, G e I3; reductor robolink®
  • Requisitos: Cojinetes resistentes al desgaste y ligeros que funcionen de manera fiable a lo largo de la distancia en varios puntos del coche solar.
  • Industria: Automoción
  • Éxito para el cliente: Nuestros cojinetes lisos o articulaciones de horquilla se utilizan en el mecanismo telescópico de la cubierta solar, en el volante, en la suspensión de las ruedas traseras y en el engranaje de dirección, en las bisagras del cierre de la cubierta y en la tapa del coche solar. Gracias a su ligereza, resistencia al desgaste y amortiguación de vibraciones, optimizan la maniobrabilidad y permiten alcanzar velocidades de 140 km/h y más.
Vehículo solar con componentes iglidur en una carretera polvorienta en un paisaje australiano.

Problema

Solución

En el mecanismo telescópico de la cubierta solar se utilizan cojinetes con brida autoajustables igubal® y cojinetes de deslizamiento iglidur® G.

La rótula igubal® de igus® también se encuentra en el volante.

La dirección tiene un diseño especial. Una caja de cambios robolink® permite alinear manualmente las ruedas traseras con un eje flexible y un volante.

También hay innumerables puntos de rodamiento en el sistema de dirección que están equipados con iglidur® J. El duradero patín de resistencia garantiza rodamientos libres de lubricación y mantenimiento en el coche solar.

Un punto de apoyo especialmente importante: la suspensión de las ruedas traseras. Aquí, los jóvenes ingenieros también confiaron en el corredor de resistencia iglidur® J.

En el mecanismo de la tapa se utilizan cojinetes impresos fabricados con el tribo-polímero iglidur i3 para una entrada y salida rápidas.

El experto online en cojinetes de fricción ayuda en la selección

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos