Cambiar idioma :
Este robot, el Fanuc R2000iC 165F, carga y descarga palés. Puede tanto retirar determinados productos de un palé como añadir productos al palé. No es necesario que el palé contenga siempre exactamente los mismos productos. Se utiliza una cadena portacables multieje triflex® con sistema de retracción para guiar de forma segura y fiable los cables de alimentación y datos al brazo del robot durante los movimientos de 360°.

Piezas instaladas en****axis 3-6
1x indefinido
1x indefinido
40x TRE.60.087.0.B
5x TR.60.30
2x TR.60.01
1x TR.60.02
1xTR.60.05

Piezas instaladas en el eje 2
81x TRE.60.087.0.B
1x TR.60.01
2x TR.60.02
I.H.S. d.o.o.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h