Cambiar idioma :
Para el ajuste de las palas de una hélice altamente eficiente con mecanismo de plegado, se debe utilizar un Cojinete prácticamente libre de mantenimiento con bajos coeficientes de fricción en combinación con aluminio F52. La facilidad de movimiento y la especificación de amortiguación de vibraciones de iglidur® J fueron convincentes en este caso. Además, se buscó una solución robusta, económica y libre de mantenimiento para el movimiento giratorio del volante. En este caso, la solución ideal es el Cojinete de plástico macizo drylin® R que, además de las especificaciones requeridas, también es resistente a la temperatura.
Wolfgang Liehmann, Silent Flight e.V., Weingarten
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h