Cambiar idioma :

Su opinión, sus iniciativas y sus sugerencias de mejora son muy valiosas para nosotros. Nos ayudan a adaptar nuestra oferta a sus necesidades y a cumplir sus expectativas. Esto ya ha dado lugar a muchas soluciones y productos nuevos, de los que hemos recopilado una pequeña selección en esta página.
Nos encantaría que siguiera compartiendo sus deseos con nosotros. Le invitamos a compartirlos con nosotros en cualquier momento. Muchas gracias.

La interfaz a medida: Module Connect es el concepto de un nuevo tipo de conector para conectar cables eléctricos, cables de fibra óptica y mangueras neumáticas. Como conector de cables, nuestro conector enchufable modular se caracteriza por una carcasa plana que ahorra espacio y se utiliza siempre que es necesario conectar varios o un gran número de cables en el menor espacio posible.

Además, el sistema de control ofrece varias interfaces a través de diferentes protocolos de comunicación mediante funciones integradas**.**igus Robot Control permite controlar y programar robots de forma sencilla e intuitiva, lo que facilita los primeros pasos en la automatización.

La nueva serie de cadenas portacables E6.ESD no sólo está fabricada con material ESD disipador de electricidad, sino que también es apta para salas limpias, tiene un bajo nivel de vibraciones y es silenciosa. Gracias al material ESD, se evitan de forma fiable las cargas estáticas en los procesos de fabricación de componentes o conjuntos electrónicos. La serie E6 está disponible con alturas interiores de 29, 40 y 52 mm y puede configurarse en línea.

Nuestros polvos de sinterización láser con disipación electrostática iglidur i8-ESD e iglidur i9-ESD son ideales para aplicaciones en las que la especificación ESD es esencial. Utilícelos para evitar daños en componentes eléctricos y para fabricar componentes antiestáticos para máquinas que requieran certificación ATEX. Los materiales se caracterizan por su alta rigidez, lo que significa que las piezas se deforman menos con la misma carga. Como todos los demás materiales de impresión 3D de igus, los polvos ESD contienen lubricantes sólidos que garantizan una baja fricción y eliminan la necesidad de lubricación adicional.

Encontrar la pieza de recambio adecuada o reconocer qué componente se ha utilizado puede llevar a veces cierto tiempo. Para ello, a menudo se necesitan detalles técnicos, fichas técnicas e instrucciones. Si estos documentos no están disponibles, el tiempo necesario se multiplica. Con nuestra aplicación de reconocimiento de piezas de repuesto asistida por inteligencia artificial, podrá identificar cadenas portacables, cables, guías lineales y cojinetes lisos seleccionados de forma rápida y sencilla mediante una foto. Además, recibirá información sobre el producto y, en caso necesario, se le remitirá directamente a la tienda en línea.

Experimente una forma revolucionaria de buscar productos con igusGO: nuestra plataforma en la nube con inteligencia artificial. Simplemente tome una foto de la aplicación existente e igusGO le mostrará qué productos igus le ayudarán en el diseño de su aplicación libre de lubricación. La aplicación también muestra dónde hay aún más potencial para mejorar la tecnología de su máquina e incluso ahorrar costes en el proceso. Puede obtener más información sobre aplicaciones que ya se han resuelto en máquinas comparables e ir directamente a la tienda, donde podrá ver más información y realizar pedidos o consultas directamente.

Para que el reciclaje de plástico técnico e industrial sea especialmente fácil, hemos lanzado la plataforma de reciclaje chainge. En esta plataforma, puede reciclar productos de plástico de igus, así como de otros fabricantes. También tiene la oportunidad de comprar y vender productos reciclados en nuestro mercado. La plataforma se completa con nuestra red, donde puede convertirse en nuestro socio de reciclaje.