Cambiar idioma :

❌ Lubricar regularmente para evitar daños en los cojinetes o los ejes
❌ Costes elevados de adquisición, lubricante y mantenimiento
❌Riesgo de oxidación y susceptibilidad a las cargas en los bordes
❌Sensibles a la suciedad y el polvo
¿Quiere evitar estos problemas tanto a usted como a sus clientes?
Entonces ya es hora de cambiar.
✅ Con los cojinetes iglidur de dos componentes, todos estos problemas son cosa del pasado.
Nuestros cojinetes autolubricantes de dos componentes no sólo le ayudan a ahorrar costes en lubricantes y mantenimiento, sino que también son más asequibles que los cojinetes de fricción de metal-polímero.
Si compara precios, verá que nuestros cojinetes de deslizamiento iglidur Q3E, a 2,91 euros por unidad, son tres veces más rentables que los cojinetes de deslizamiento metálicos con capa deslizante de POM. En comparación, los cojinetes de deslizamiento iglidur Q2 también ofrecen un mejor rendimiento. Los cojinetes de metal-polímero cuestan más del doble que los Q2.
Comparamos cojinetes en dimensión 6065-60 y una cantidad de 1.000.

Hemos sometido a nuestros cojinetes iglidur de dos componentes y cojinetes de metal-polímero a una prueba de desgaste. Además de los resultados de la prueba, en la ficha encontrará información útil sobre nuestros productos y materiales.
✅ Prueba de desgaste: cojinetes de fricción iglidur de dos componentes vs de metal-polímero
✅ Ejemplos prácticos
✅ Composición de los materiales iglidur.
✅ Datos técnicos
✅ Dimensiones
✅ Acceso a más white papers y fichas técnicas


Los dos componentes se unen firmemente mediante moldeo por inyección. Este proceso de fabricación los convierte en una alternativa económica frente a otros cojinetes para aplicaciones muy exigentes.
La capa interior está formada por una superficie de deslizamiento de iglidur que garantiza una baja fricción. Los lubricantes sólidos incorporados garantizan una lubricación regular del punto de apoyo y, por lo tanto, hacen que los trabajos de mantenimiento periódicos sean superfluos.
La capa exterior proporciona estabilidad mecánica al cojinete de fricción. Está hecha de un plástico extremadamente resistente y garantiza que el cojinete funcione sin problemas incluso bajo cargas extremas y condiciones adversas.
al año en Rockinger y otros fabricantes de sistemas tractor-remolque en Alemania. 1

al año en Wacker Neuson y otros fabricantes de excavadoras en Alemania. 2

al año en Lemken y otros fabricantes de cultivadores en Alemania. 3




CLAAS necesitaba cojinetes de deslizamiento moldeados por inyección con una forma especial en el menor tiempo posible. igus fabricó y entregó los cojinetes de deslizamiento requeridos en siete días.

Nuestros cojinetes para altas cargas se utilizan en los chasis de las grúas pórtico y ahorran trabajo y costes de mantenimiento.

La apertura de la cuchara está equipada con cojinetes de deslizamiento iglidur. Esto garantiza a los clientes de L&K un uso duradero sin lubricación.

Solicite ahora nuestra caja de muestras con varios cojinetes de plástico para aplicaciones exigentes. Contiene:
✅ cojinetes de deslizamiento de dos componentes iglidur
✅ Cojinete compuesto de fibras igutex
✅ Resultados de las pruebas
✅ Ejemplos de aplicación

1 Ahorro potencial en costes de lubricantes y mano de obra gracias al uso de cojinetes de plástico, según un estudio de la Werkzeugbau Akademie de la Universidad RWTH Aachen, p. 98.
2 Ahorro potencial en costes de lubricantes y mano de obra gracias al uso de cojinetes de plástico, según un estudio de la Werkzeugbau Akademie de la Universidad RWTH Aachen, p. 102.
3 Ahorro potencial en costes de lubricantes y mano de obra gracias al uso de cojinetes de plástico, según un estudio de la Werkzeugbau Akademie de la Universidad RWTH Aachen, p. 97.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h