Cambiar idioma :

iglidur® Z4 - Para altas temperaturas y otras condiciones extremas
La máxima resistencia a la compresión, unida a una gran flexibilidad, confiere a los cojinetes de iglidur® Z4 sus extraordinarias especificaciones en combinación con ejes blandos, cargas en los bordes e impactos. Al mismo tiempo, los cojinetes son aptos para temperaturas de hasta +250 °C. iglidur® Z4 ha sido desarrollado principalmente para aplicaciones especialmente sensibles al precio en las que, no obstante, se exigen altas prestaciones al material del cojinete.
Todos los materiales iglidur® están formados por tres componentes: Polímeros base, fibras y cargas, lubricantes sólidos, que hacen que los cojinetes fabricados con materiales iglidur® no necesiten mantenimiento ni lubricación. Dado que ningún material universal puede cumplir todas las tareas por igual, existen diferentes materiales iglidur®. La composición de los tres componentes y el campo de aplicación son diferentes para cada uno de ellos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h