Cambiar idioma :

La junta de fieltro del cojinete de fricción SG03 impide que la suciedad y el polvo penetren en la posición del cojinete, protegiendo así el eje y el propio cojinete contra el desgaste y los fallos prematuros. Gracias a la ampliación de la gama de productos, el programa estándar está ahora disponible para diámetros de 30, 40, 50 y 70 mm.
Protección fiable contra la entrada de suciedad y polvo
Reduce el tiempo de inactividad y mantenimiento gracias a su larga vida útil
No entra suciedad tras 24 horas en el banco de pruebas
Permite un funcionamiento 100 % libre de lubricación.
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.Másinformación.

La suciedad y el polvo son cargas pesadas para los cojinetes de fricción y los ejes. Por eso hemos desarrollado un concepto de seguridad adicional para nuestros cojinetes autolubricados iglidur®: Juntas de fieltro. Simplemente colocadas en la brida del cojinete, protegen contra la entrada de suciedad y reducen así los intervalos de mantenimiento y los tiempos de parada de la máquina.

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sin compromiso.
Por cierto: Le apoyamos desde la fase de diseño hasta el componente acabado y más allá. Desde prototipos hasta pequeñas o grandes series.
Estaremos encantados de atenderle.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h