Cambiar idioma :

Para la tecnología ferroviaria
Con DIN EN 45545, el nuevo material iglidur® RW250 cumple con los estrictos requisitos de protección contra incendios de la tecnología ferroviaria. Además, la formulación del material ha sido optimizada para una resistencia absoluta al desgaste y ofrece muy buenas propiedades de rodadura en muchas aplicaciones.

Para ello hemos desarrollado iglidur® RW250
Los medios de transporte públicos locales y de larga distancia están sujetos a los requisitos de seguridad más estrictos. Uno de ellos es la norma de protección contra incendios DIN EN 45545 para vehículos ferroviarios.
Los cojinetes, que se utilizan en los numerosos mecanismos de asientos, palancas, trampillas y puertas, deben cumplir estos requisitos para no poner en peligro a los pasajeros en caso de incendio.
Estos estrictos requisitos plantean, con razón, importantes retos para el desarrollo de materiales en la tecnología de los Cojinetes. Además del material para Cojinetes iglidur® RW370 ya establecido en la industria, hemos desarrollado iglidur® RW250, un material aún más económico y resistente al desgaste en el rango de cargas medias.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h