Cambiar idioma :

En comparación con los cojinetes de clip hechos de iglidur® M250, el material iglidur® K230 ofrece una menor absorción de humedad y aún más flexibilidad.
Menor absorción de humedad (sólo 0,8%) y mayor flexibilidad
rentable, especialmente para grandes cantidades
Probado en el laboratorio de cojinetes de fricción de igus®
sin lubricación - no se liberan lubricantes al medio ambiente.
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.Másinformación.
Ficha de datos

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sin compromiso.
Por cierto: Le apoyamos desde la fase de diseño hasta el componente acabado y más allá. Desde prototipos hasta pequeñas o grandes series.
Estaremos encantados de atenderle.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h