Cambiar idioma :

El muelle de disco iglidur® C160 ahora también está disponible en la gama estándar de igus®. Los muelles de disco fabricados con este material son especialmente resistentes a los productos químicos y, al mismo tiempo, rentables.
Mayor resistencia química que el iglidur® J
Hasta un 50 % menos de costes en comparación con iglidur® J
Probado en el laboratorio de cojinetes de fricción de igus®
Respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere lubricantes adicionales.
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.Másinformación.

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sin compromiso.
Por cierto: Le apoyamos desde la fase de diseño hasta el componente acabado y más allá. Desde prototipos hasta pequeñas o grandes series.
Estaremos encantados de atenderle.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h