Cambiar idioma :

iglidur® " Cojinete grande"
Con los nuevos segmentos de cojinetes fabricados en iglidur® J, se pueden realizar rápida y fácilmente cojinetes de grandes diámetros mediante procesos de postformado.
diámetros grandes pueden ser realizados rápida y fácilmente.
Los grandes diámetros también pueden combinarse con las especificaciones de los cojinetes iglidur
Rentable
Basado en el material de resistencia establecido iglidur J
El funcionamiento en seco sin lubricación significa que no se libera lubricante al medio ambiente.
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.Más información.

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sin compromiso.
Por cierto: Le apoyamos desde la fase de diseño hasta el componente acabado y más allá. Desde prototipos hasta pequeñas o grandes series.
Estaremos encantados de atenderle.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h