Cambiar idioma :

El soporte de montaje para YEHD.108 y YEHD.112 ahora también se puede pedir para un número par de eslabones.

altura interior hi: 108 mm
altura exterior ha: 146 mm
anchura interior Bi: 387 - 550 mm
anchura exterior Ba: 435 - 598 mm
radio de curvatura R: 250 - 600 mm

altura interior hi: 112 mm
altura exterior ha: 146 mm
anchura interior Bi: 100 - 600 mm
anchura exterior Ba: 148 - 648 mm
radio de curvatura R: 250 - 600 mm

Pida una muestra gratuita de YE y compruebe usted mismo la calidad del producto.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h