Cambiar idioma :

separador de bloqueo para una mayor fuerza de retención/apertura en condiciones de alta humedad
humedad y/o grandes mangueras hidráulicas. Próximamente
también disponible para el E4Q.58.
| Nº de pieza Separador de bloqueo, sin montar | Nº de pieza Separador de bloqueo, montado |
|---|---|
| 82,8 | 82.8.1 |
Tienda tubos ondulados, cables o mangueras adicionales en paralelo a la cadena portacables existente® Fácil reequipamiento mediante la instalación de soportes del sistema PMACLIP. Tamaños de 17-48 mm. Además, un nuevo portamangueras para guiar mangueras grandes de 60 mm.

* Vista desde el extremo fijo
| Referencia TUB eslabón exterior derecha* | Nº de pieza Eslabón exterior izquierdo* | Nº de pieza Eslabón exterior en ambos extremos* | PMACLIP anchura nominal ø [mm] | Soporte para manguera SHM.60 ø nominal [mm] |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | 07, 10, 12, 17, 23 | 60 |
| E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | 17, 23, 29, 36, 48 | 60 |
| Referencia PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30,0 | 20 | 34 | 20 | 68 | M6 |
| I-BFH-23-0 | 23 | 38,5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M6 |
| I-BFH-29-0 | 29 | 45,5 | 20 | 48 | 27 | 99 | M6 |
| I-BFH-36-0 | 36 | 55,5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M6 |
| I-BFH-48-0 | 48 | 67,5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M6 |
| Referencia Abrazadera de manguera | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SHM.60 | 60 | 60 | 30 | 25.9 |
El conocido separador de muescas de otras series de cadenas portacables® ahora también está disponible para la E4Q.64. El separador de muescas puede posicionarse con precisión. Ideal para aplicaciones giradas 90°. La muesca integrada garantiza que la separación interior se mantenga firmemente en su sitio.

| Nº de pieza separadores de muescas | Nº de pieza Separadores, asimétricos | Nº de pieza separador de magro | Referencia Estantes |
|---|---|---|---|
| 64Q.5 | 64Q.9 | 64Q.12 | 3200.X |
Prolongue aún más la vida útil de los cables con separaciones interiores horizontales y verticales. Los componentes
ahora también están disponibles para la serie E4Q.64.

| Referencia para la serie | Separadores asimétricos | Placas centrales universales | Placas laterales universales | Separadores universales | Bandejas encajables (X = mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64 / H4Q.64 | 64Q.9 | 64Q.21 | 64Q.22 | 64Q.23 | S428.XXX |
La descarga de tracción para el clipaje - ahora también para el
travesaño de la serie E4Q.

| Nº de pieza de bloqueo | A [mm] | B [mm] | Número de dientes [n] | Nº de pieza para la serie de cadenas portacables® |
|---|---|---|---|---|
| C825.075.ZS4 | 70 | 65 | 11 | E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44 |
| C1132.080.ZS | 80 | 73 | 13 | E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82 |
Las cadenas portacables de la serie E4Q se han desarrollado para ofrecer la mejor solución posible para recorridos largos y sin apoyo. Basada en el robusto y probado estándar de cadena portacables E4.1, la nueva gama aporta una larga vida útil y un alto grado de modularidad.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h