Cambiar idioma :

Ampliación de la gama de cables del sistema de medición chainflex® CF211 a la gama más amplia para entornos secos.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.041 | (2x(2x0,18)+5x0,5)C | 7,5 | 49 | 79 |
| CF211.042 | (3x(2x0,18)+6x0,5)C | 8,5 | 62 | 98 |
Ofrecemos un total de más de 119 cables del sistema de medición chainflex® aptos para 24 fabricantes en siete calidades de cable. Hasta 4 años de garantía, sin cantidad mínima de pedido disponible, sin costes de corte y numerosas homologaciones & normas.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h