Instrucciones para sustituir DIN 103

Cambio en DGE: De geometría de rosca TR a DS

Paso 1: Ir al paso de configuración "1 Seleccione la versión"

Configurador de husillo con selección de versiones y producto destacado arriba a la izquierda.

Paso 2: Desplácese hacia abajo para seleccionar "Tamaño del hilo"

Gran flecha naranja señala un campo desplegable para seleccionar la rosca en el configurador.

Paso 3: Haga clic en la dimensión TR y abra el menú desplegable

Menú desplegable para seleccionar un tamaño de rosca en una configuración de igus con una flecha naranja como indicación.

Paso 4: Desplácese hasta la dimensión DS alternativa y haga clic en ella

Lista desplegable con tamaños de rosca; una flecha naranja señala la selección de rosca de paso rápido.

Paso 5: Confirme con el botón "Continuar" - ¡Hecho!

Página de configuración con una gran flecha sobre el botón «Weiter».

dryspin® Página general:

  • Tienda en línea y configuradores
  • Información
  • Ejemplos de aplicación
Tecnología de husillo roscado dryspin de igus con resumen de productos, tienda online y configurador.

Tabla de dimensiones

  • Clara distinción entre roscas empinadas y trapezoidales
  • Diámetros de 4 a 50 mm y pasos de 0,5 a 100 mm
  • Su contacto personal
Tecnología de husillo dryspin: tabla de dimensiones con diagrama de rango para diámetro exterior y paso.

Más tecnología, menos costes ...

Aplicaciones de la tecnología de husillo trapezoidal dryspin en trenes, transporte, almacenes, energía solar y fitness.

¿Por qué cambiar de TR a DS?

  • Hasta un 25 % menos de desgaste
  • Hasta un 30% más de vida útil
  • Nuestras dimensiones son adecuadas: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 y DS12x3
Comparación de husillo trapezoidal y husillo dryspin con indicaciones de mayor vida útil, menor ruido y prueba.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos