Máquina de corte por láser en la zona de producción.

Punzonadora automática para molduras laterales de persianas enrollables

  • Qué se necesitaba: Una máquina que perforara agujeros en los carriles laterales de las persianas enrollables y pudiera desplazar automáticamente su posición.
  • Requisitos: ahorro de espacio, movimientos rápidos y precisos, incluso con punzonado automático en lugar de manual, diseños especiales de la tuerca del husillo principal
  • Productos utilizados: drylin® Eje de husillo con dos husillos de rosca de hélice alta dryspin® DS10x25, dryspin® tuerca de husillo DS10x25 en diseño especial, drylin® carro completo WW, drylin® W carril doble, brida de motor para motor paso a paso y motor DC, drylin® E acoplamientos de elastómero
  • Éxito para el cliente: El eje de aplicación automatiza completamente el proceso de perforación. El uso de un solo eje también reduce las necesidades de espacio y los costes.

Descripción de la aplicación de la punzonadora

Instalación de montaje automatizada con varias mordazas y cadenas portacables azules en una línea de producción.
Guía lineal con husillos roscados en una estructura de máquina.

Más imágenes de la aplicación

Productos utilizados

Actuador lineal con dos husillos y guías, fondo recortado.

Eje lineal SLWT con doble husillo

Correa dentada DST-LS con refuerzo de cable de acero.

Husillo helicoidal

Tuercas roscadas dryspin de plástico con rosca interior.

dryspin® tuerca de husillo de alta hélice

Unidad de accionamiento compacta drylin E con placa de brida y dos racores.

Brida para motores paso a paso y de corriente continua

Perfil de aluminio con cuatro orificios de fijación.

drylin® W WS doble carril

Guía drylin W con orificios de fijación y dos cojinetes deslizantes.

drylin® W WW carro completo

Husillos igus dryspin con elementos de tuerca y símbolo de tienda.

Pedidos online:

El configurador Dryspin muestra un husillo roscado y casquillos de brida seleccionables.

Configurar el accionamiento del husillo:

Tecnología de husillo dryspin con flecha hacia la derecha y símbolo de reciclaje.

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos