Logotipo de iDeas con App, Library y CAD.

De la inspiración a la construcción

Mesa cruzada para fresadora de banco con ejes ajustables y mesa ranurada.
Mesa cruzada para fresadora de banco con ejes ajustables y mesa ranurada.

Acerca de los productos utilizados

Descripción del producto

  • drylin® Módulo lineal SHT-20, ejes de acero inoxidable
  • Husillo de rosca trapezoidal TR18x4 de acero inoxidable con cojinete liso
  • Gorrón del husillo mecanizado 12h9x26mm
  • Carro Quattro, versión con precarga
  • Travesaño de aluminio
  • Indicador de posición para posición de montaje horizontal
  • volante Ø 80 (con empuñadura fija), montado a 0
  • carrera 150 mm
  • Longitud del sistema sin accesorios (I+carrera) 352 mm
  • drylin® SHT-XY-20 Mesa XY, ejes de acero inoxidable
  • Husillo de rosca trapezoidal TR18x4 de acero inoxidable con cojinete liso
  • Gorrón del husillo mecanizado 12h9x26mm, versión de precarga precargada
  • Travesaño de aluminio
  • Alineación del gorrón de accionamiento a la derecha
  • Indicador de posición para posición de montaje horizontal, volante Ø 80 (con empuñadura fija), montado a 0
  • carrera 150 mm
  • Longitud del sistema sin accesorios (I+carrera) 352 mm

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos