Información técnica drylin® W

TipoLongitud del carro [mm]Anchura de la corredera [mm]Coy [N]Coz [N]Mbuey [Nm]Moy [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
Elementos de cojinete deslizante con perfil guía para drylin W.
Esquema de una guía lineal drylin W con fuerzas y momentos en las direcciones X, Y y Z.
Esquema de una guía lineal drylin W con fuerzas y momentos en las direcciones X, Y y Z.
Talla 6 [mm]Talla 10 [mm]Talla 16 [mm]Tamaño 20 [mm]
Raíl simple, perfil redondo---
Carril simple, cuadrado----
Doble raíl, redondo---
Doble raíl, cuadrado--
Sistema completo----

Gráfico F x v, máx. Carga dinámica admisible (sistema de 4 cojinetes)

Diagrama con cinco curvas de colores A a E, que descienden hacia la derecha en un eje Y logarítmico.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos