Cambiar idioma :
Compruebe si las distancias entre las fuerzas aplicadas están dentro de los valores permitidos (consulte las distancias máximas permitidas).
| Variante: 1 raíl, 1 carro | ||
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
| ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
| sy | < | 5 Zm |
| < | 5 Zm |

Cálculo de la fuerza motriz necesaria
En primer lugar, hay que realizar dos cálculos:
Calcular la carga portante máxima
| Fa: | fuerza motriz | [N] |
| Fs: | Fuerza de la masa | [N] |
| Fy, Fz: | Carga portante en dirección y o z | [N] |
| sx, sy, sz: | Distancia de la fuerza de inercia en dirección x, y o z | [mm] |
| ay, az: | Distancia de la fuerza motriz en dirección y o z | [mm] |
| wx: | Distancia entre los vagones de un raíl | [mm] |
| LX: | Constante dependiente del tamaño | [mm] |
| Zm: | Constante dependiente del tamaño | [mm] |
| Y0: | Constante dependiente del tamaño | [mm] |
| b: | Distancia entre los carriles guía | [mm] |
| µ: | coeficiente de fricción, µ = 0 para cargas estáticas, µ = 0,2 para cargas dinámicas | |
| ZW: | Número de guías por carril |
| Referencia | LX [mm] | ZM [mm] | Y0 [mm] |
|---|---|---|---|
| TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
| TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
| TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
| TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
| 1 raíl, 1 carro | |
|---|---|
| K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
| K2 | (sy+Y0)/Lx |
| K3 | |az/Lx| |
| K4 | |sx/Lx| |
| K5 | sz/Lx |
| K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
| K7 | |sz/Zm| |
Comprobar la carga máxima del rodamiento más cargado con la carga calculada en el paso nº 4.
| Referencia | Fymax, Fzmax [N] |
|---|---|
| TW-01-15 | 2.000 |
| TW-01-20 | 3700 |
| TW-01-25 | 5.000 |
| TW-01-30 | 7.000 |

gráfico para determinar la velocidad máxima admisible para la carga de rodamiento determinada.
X = carga céntrica del rodamiento [N]
Y = velocidad media admisible [m/s]
Determinación de la velocidad máxima admisible para la carga a partir del paso nº 4
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h