Cambiar idioma :
Con la nueva combinación de la guía lineal drylin® W y un carro lineal con un patrón de agujeros compatible con RAM Mounts (dos, tres y cuatro agujeros), el montado de monitores y elementos de control en las cabinas de los conductores es ahora aún más fácil. Los tamaños 10-30 y 10-40, anodizados duros, claro o negros, se han utilizado con éxito en los ajustes de monitores durante años y ahora ofrecen por primera vez una solución plug & play sin adaptador adicional.
La guía lineal funciona totalmente sin lubricación y es ideal para entornos de cabina limpios. No puede adherirse suciedad adicional: una ventaja si entra tierra, polvo o restos de plantas en la cabina durante el trabajo.
Los monitores y reposabrazos guiados reducen las
vibraciones que se producen durante el funcionamiento diario. El resultado: una experiencia de conducción más suave, menos tensión para el operario y una sensación de movimiento silenciosa y de alta calidad. Se puede personalizar para cualquier cabina.
Con el carro clip-on, es fácil añadir, retirar o reposicionar monitores sobre la marcha, p.ej. Los terminales del operador pueden cambiarse rápidamente entre diferentes tractores o máquinas, una ventaja para las explotaciones agrícolas con grupos de trabajo cambiantes.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h