Tabla de dimensiones de rodamientos de bolas

Rodamiento de bolas radial F180 con cotas d2 y b1.
Medición del rodamiento de bolas con galga: izquierda incorrecta, derecha correcta.

Tabla de dimensiones de rodamientos de bolas

TipoDiámetro interior (d1)Diámetro exterior (d2)Anchura (b1)
6233104
6333135
684494
6944114
6044124
6244135
6344165
6855113
6955134
6055145
6255165
6355196
6866135
6966155
6066176
6266196
6366227
6877145
6977175
6077196
6277227
6888165
6988196
6088227
6288248
6388289
6899175
6999206
6099247
6299268
680010195
690010226
600010268
620010309
6300103511
670112184
680112215
690112246
600112288
6201123210
6301123712
670215214
680215245
690215287
600215329
6202153511
6302154213
670317234
680317265
690317307
6003173510
6203174012
6303174714
670420274
680420327
690420379
6004204212
6204204714
6304205215
670525324
680525377
690525429
6005254712
6205255215
6305256217
670630374
680630427
690630479
6006305513
6206306216
6306307219
602412018028
TipoDiámetro interior (d1)Diámetro exterior (d2)Anchura (b1)
6406309023
670735445
680735477
6907355510
6007356214
6207357217
6307358021
64073510025
670840506
680840527
6908406212
6008406815
6208408018
6308409023
64084011027
670945556
680945587
6909456812
6009457516
6209458519
63094510025
64094512029
671050626
681050657
6910507212
6010508016
6210509020
63105011027
64105013031
681155729
6911558013
6011559018
62115510021
63115512029
64115514033
6812607810
6912608513
6012609518
62126011022
63126013031
64126015035
6813658510
6913659013
60136510018
62136512023
63136514033
6814709010
69147010016
60147011020
62147012524
63147014033
6815759510
69157510516
60157511520
62157513025
63157516037
68168010010
69168011016
60168012522
62168014026
68178511013
69178512018
60178513022
62178515028
68189011513
69189012518
60189014024
62189016030
68199512013
69199513018
60199514524
682010012513
692010014020
602010015024

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos