Cambiar idioma :

El tamaño de instalación 30 genera un par de salida 2 veces mayor que el tamaño de instalación 20.
que el tamaño de montaje 20.
Es posible un diseño flexible del accionamiento y la salida.
Datos técnicos
| Referencia: RL-A10.3100 | Transmisión | Peso [g] | Autoblocante |
|---|---|---|---|
| 4:1 | 450 | - | |
| 8:1 | 450 | - | |
| 32:1 | 450 | - | |
| 64:1 | 450 | yes |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h