Cambiar idioma :


Estudio conceptual:
La maleta de medición i.Cee² es una plataforma de medición móvil que permite recopilar y analizar datos industriales directamente en máquinas, sistemas o bancos de ensayo. El enfoque: abrir la maleta, conectar el sensor e iniciar la medición, sin necesidad de realizar una instalación permanente ni de disponer de infraestructura informática adicional en las instalaciones.
En lugar de combinar varios dispositivos individuales, la maleta industrial integra en un único sistema la adquisición de datos, la integración de sensores, el análisis local, el almacenamiento de datos y la comunicación. Esto lo hace compatible con una serie de tareas de medición diferentes, p.ej. en servicio, en investigación y desarrollo, para el monitoreo de condiciones, actualización, así como proyectos testado en el laboratorio de igus® y digitalización. Las conclusiones iniciales pueden generarse directamente «in situ» para tomar decisiones con mayor rapidez.
Plataforma abierta para una amplia gama de sensores
Inicie campañas de medición sin ingeniería compleja
Adquisición, análisis y comunicación de datos en un solo sistema
Digitalice fácilmente sus máquinas existentes
El Edge Analytics proporciona información que puede utilizarse inmediatamente «in situ»
Todo esto está incluido en el módulo i.Cee²:
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Equipo | Raspberry Pi CM4, Quad Core Cortex A72, pantalla TFT de 1,47″, joystick para calibración & diagnósticos, alimentación de 24 V, robusta carcasa industrial. |
| Arquitectura del sistema | API MQTT & REST, compatibles con Docker/Kubernetes |
| Entradas y salidas | 12 salidas digitales, 6 entradas analógicas RS-485, 2 salidas de relé, 2 canales de célula de carga |
| Conectividad | 2x Ethernet (IT + bus de campo en paralelo), WLAN, Bluetooth, módem LTE integrado, HDMI (para visualización local), opcional: LoRa |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h