smart plastic noticias 2023

digitalización en todas las rutas (de proceso): Lean, verde ... e inteligente

Tecnología de plástico inteligente de eficacia probada, ahora también de serie en cada vez más innovaciones de la cadena electrónica® o top ventas actuales en el suministro de energía.

  • C6.29: Ampliación del exitoso programa C6, la cadena limpia para las aplicaciones de sala limpia del futuro; ahora también con control inteligente de la fuerza de tracción/empuje i.Sense EC.P
  • GLO.56.CR: Soportes de rodillos aptos para salas limpias para largos recorridos, incl. control opcional de la fuerza de tracción/empuje i.Sense EC.P
  • E6.29: compatible con salas limpias - ahora disponible en stock en el catálogo ESD - y ahora también con control inteligente de fuerza de tracción/empuje i.Sense EC.P
  • Teatro e-spool®: La fuerza de resorte de los tres muelles incluidos se controla mediante un sensor de célula de carga. Además, un sensor de rotación cuenta el número de revoluciones del tambor y determina la posición de la cadena.
  • Módulo de rotación de acero V2 (SRM-L): Para aumentar la seguridad del sistema, el i.Sense EC.P se monta en el extremo móvil de la cadena para la supervisión inteligente de la tensión/fuerza de empuje.
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Los smart plastics de las cadenas portacables evitan los tiempos de inactividad inesperados y reducen considerablemente los costes de mantenimiento.

La monitorización inteligente del estado de las máquinas, un éxito

i.Sense del plástico inteligente en la práctica

Estudio de caso de STS Cranes

Robustas e inteligentes: cómo la cadena energética en red digital impulsa las grúas STS en el puerto de Rotterdam

Estudio de caso gratuito para descargar


Mantenimiento predictivo realizado con éxito

Industria 4.0: el plástico inteligente en la práctica

i.Cee en una planta de lavado de trenes

Evite averías, aumente la vida útil

Ejemplos de i.Sense EC.P en el resumen

Aplicaciones de clientes de todo el mundo

Monitorización inteligente del estado: i.Sense

Monitorización de condiciones de igus con los smart plastics
  • i.Sense Describe el área de igus® condition monitoring
  • Registra el estado de la máquina de forma regular o permanente
  • Evita averías desconectándose rápidamente
  • Registro de datos mediante módulos
  • i.Sense EC.P: Detección de fuerza de tracción/empuje para cadena portacables
  • i.Sense EC.B: Detección de rotura de la cadena portacables
  • i.Sense CF.P: Control de la fuerza de tracción del cable

Mantenimiento predictivo: i.Cee

Mantenimiento predictivo con los smart plastics
  • i.Cee Describe el área de mantenimiento predictivo de igus®
  • predice el mantenimiento con una precisión milimétrica
  • evita tiempos de inactividad o pérdidas de calidad
  • amplia gama de opciones de entrada (conexión PLC Siemens, sensores de aceleración EC.W/EC.IM integrados, servidor OPC UA, ...)
  • Canales de salida personalizados (IoT CloudDashboard, tablero HTTP local, SMS, integración con FANUC FieldSystem, ...)
Whitepaper de los smart plastics

libro blanco sobre la optimización de la eficacia global de los equipos OEE

  • ¿Qué significa Condition Monitoring (i.Sense) en igus®?
  • ¿Qué es el mantenimiento predictivo (i.Cee) en igus®?
  • Qué tecnología hay detrás de ambos sistemas
  • Qué ofrecen ambos sistemas para el suministro de energía en la industria

Información ...

Catálogo de novedades: Novedades en smart plastics de 2023

... Pruébelo...

Datos 3D inteligentes

...Hágalo realidad

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online de igus

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos