Cambiar idioma :

La nueva simplicidad de la inteligencia industrial.
Hay tecnologías que mejoran un sistema existente.
Y luego están las tecnologías que conectan dos mundos a la vez, sin fisuras, de forma evidente, revolucionaria.
Con i.Cee², igus presenta un módulo que hace precisamente eso.
Es la nueva generación del probado sistema i.Cee para superwise Gold y Platinum - y al mismo tiempo el primer PC industrial completo de igus.
Desarrollado para el registro de datos, la tecnología de sensores, el análisis edge y el mantenimiento predictivo en todos los sistemas imaginables.
Un dispositivo. Dos tareas. Efecto máximo.

i.Cee² continúa la historia de éxito del módulo i.Cee anterior.
Asume y amplía todas las funciones básicas de los servicios superwise para sistema de cadena portacables:
En los niveles de servicio superiores Oro y Platino, i.Cee² se convierte en el sistema nervioso central de todo el sistema de cadena portacables.
Mide, comprende y traduce datos operativos complejos en recomendaciones de actuación claras, en tiempo real, fiables y basadas en datos.
Pero esta vez el desarrollo no termina con la vigilancia.
Sólo empieza ahí.

Por primera vez, un módulo igus va mucho más allá de la monitorización de estado de las cadenas portacables.
i.Cee² es ahora también un ordenador industrial de última generación que puede integrarse en aplicaciones completamente nuevas:
i.Cee² es, por tanto, el primer dispositivo de igus que abarca desde un sistema de cadena portacables hasta una planta completa
- desde un simple registrador hasta un centro de datos in situ en el armario de control.
Todo esto se incluye en el nuevo módulo i.Cee:
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Equipo | Raspberry Pi CM4, Quad Core Cortex A72, pantalla TFT de 1,47″, joystick para calibración & diagnósticos, alimentación de 24 V, robusta carcasa industrial. |
| Arquitectura del sistema | API MQTT & REST, compatibles con Docker/Kubernetes |
| Entradas y salidas | 12 salidas digitales, 6 entradas analógicas RS-485, 2 salidas de relé, 2 canales de célula de carga |
| Conectividad | 2x Ethernet (IT + bus de campo en paralelo), WLAN, Bluetooth, módem LTE integrado, HDMI (para visualización local), opcional: LoRa |

folleto smart plastics
Siempre los documentos más recientes: directamente en línea para descargar o en versión impresa:

¡Probado!
Cada año se realizan más de 3.000 pruebas para recopilar datos suficientes para el algoritmo de vida útil.

Programa de reciclaje
igus recicla las cadenas portacables, independientemente del fabricante. ¿Le gustaría saber cómo?

Seminario online
Benefíciate de la experiencia de nuestros expertos:
Interactivo✓ Informativo✓ Gratuito✓
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h