Nuevo material: xirodur® F500

Rodamiento de bolas con bolas de acero visibles y aros oscuros.

Conductores y resistentes a los productos químicos

Tech up

  • resistencia superficial <104 Ω
  • Resistente a temperaturas de hasta +150 °C
  • Extremadamente resistente a los productos químicos (ácidos fuertes)

Reducción de costes

  • Intervalos de mantenimiento más largos y ausencia de corrosión en máquinas de la industria de semiconductores

Pruebas

  • Medición de la ESD

sostenibilidad

  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere lubricantes adicionales
  • igus® apoya la economía circular del plástico e invierte en el reciclaje químico. Más información en: igus ®.de/sustainability

Resultado de la medición de ESD

Dispositivo de medición de la resistencia superficial en un soporte de pieza.
Dispositivo de medición de la resistencia superficial en un soporte de pieza.

Presentación de las novedades

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos