Materiales de los rodamientos de bolas: xirodur®

B180: un todoterreno rentable

xirodur® B180 - especificaciones
  • Vida útil más larga
  • Amplia gama de productos
  • Bajos valores de desgaste
  • Buena resistencia química y a temperaturas medias
xirodur® A500 - especificaciones

A500

  • Resistencia a la temperatura
  • Muy buena resistencia química
  • Producto especial
  • Para aplicaciones de vacío y autoclave
xirodur® F180 - especificaciones

F180

  • Materialdisipador antiestático
  • Favorece la disipación de la carga electrostática no deseada
xirodur® F182 - especificaciones

F182

  • Conductor electrostático
  • Menor resistencia superficial (resistencia volumétrica <104 Ωcm) que xirodur® F180
xirodur® C160 - especificaciones

C160

  • Muy buena resistencia química
  • Material de bajo coste comparado con el A500
  • Baja absorción de medios

S180

xirodur® S180 - especificaciones
  • El todoterreno en negro para las partes visibles
xirodur® MT180 - especificaciones

MT180

  • Todos los componentes individuales con USP clase VI // DIN EN ISO 10993
  • Para uso en tecnología médica
xirodur® F500 - especificaciones

F500

  • Ideal para su uso en la industria de semiconductores
  • Conductor electrostático con resistencia de volumen <104 Ωcm
  • Resistente a temperaturas de -50 a +150 °C
  • Extremadamente resistente a los productos químicos

S180LF

xirodur® S180LF - especificaciones
  • Baja desgasificación (bajo empañamiento)
  • Especial para interiores de automóviles
  • Posibilidad de diseños especiales

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos