Cambiar idioma :
Con la calculadora de vida útil de chainflex®, puede calcular rápida y fácilmente la vida útil prevista del cable chainflex® específicamente para su aplicación... y tenerla garantizada.

Con un solo clic, el cable seleccionado en la calculadora de vida útil de chainflex® puede transferirse ahora al relleno del experto en cadenas portacables® para configurar un sistema de cadena portacables personalizado® con este cable. Además, gracias a la nueva función de garantía, la vida útil calculada para el cable chainflex® y los parámetros técnicos asociados pueden ahora documentarse y garantizarse en formato PDF.
Basándonos en los últimos valores empíricos de nuestro laboratorio de pruebas, ahora podemos emitir por primera vez una vida útil de hasta 100 millones de carreras dobles para varios tipos de cables.
Cable de diseño
Calcular la vida útil
► Recibir certificado de garantía

¿No conoce la referencia de su cable o no está seguro? Solicite ayuda rápida aquí. Juntos calcularemos la vida útil de su cable y generaremos el certificado de garantía.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h