Sin posibilidad de corrosión y resistencia a productos químicos

30% menos de desgaste y 30% más de vida útil

Nuestros husillos de acero inoxidable

Husillos de paso largo

Husillo helicoidal

  • Acero inoxidable AISI 304
  • Vida útil un 30% más larga
  • Mayor eficacia y bajo desgaste
  • Dirección de la rosca: derecha, izquierda e izquierda-derecha
Husillos trapezoidales

Husillo trapezoidal

  • Acero inoxidable AISI 304
  • Acero C15 1.0401
  • Absorción de grandes fuerzas axiales
  • Dirección de la rosca: derecha, izquierda e izquierda-derecha
Husillo métrico

Husillos de rosca métrica

  • Acero inoxidable AISI 304
  • Estándar para máxima compatibilidad
  • Dirección de la rosca: derecha

Mejore su tecnología con la tecnología dryspin®

Alta eficacia y bajo desgaste

Tecnología dryspin

Nuestros procesos de fabricación de husillos dryspin®

El laminado: nuestro proceso estándar

Mecanizado de roscas: para dimensiones especiales

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos