Cambiar idioma :
Los cojinetes de pedestal igubal son hasta un 40 % más económicos y hasta un 80 % más ligeros que las soluciones metálicas comparables. Estos cojinetes libres de mantenimiento tienen una gran durabilidad y rigidez, incluso en condiciones ambientales exigentes y durante muchos años. No sufren corrosión y funcionan incluso en líquidos y otros medios. La radiación UV, la radiación radioactiva y las temperaturas entre -30 °C y +80 °C no afectan a sus propiedades de funcionamiento ni a su resistencia al desgaste. También son resistentes al polvo y la suciedad.
Nuestra gama estándar de rodamientos de bloque de almohada está diseñada para diámetros de eje de 5 mm a 50 mm, con una tolerancia de h6 a h9 para garantizar un ajuste preciso y un rendimiento óptimo. Para aplicaciones especiales, como el seguimiento de módulos solares que requieren un soporte más grande, ofrecemos rodamientos de bloque de almohada con un soporte de perfil cuadrado que es adecuado para tamaños de hasta 150 mm para cumplir requisitos de diseño aún más exigentes.
La bola esférica permite la compensación angular automática, que compensa la desalineación, las cargas en los bordes, la desalineación y la desviación del eje. A diferencia de los rodamientos metálicos, también son capaces de absorber las vibraciones de alta frecuencia y tienen un efecto amortiguador de las vibraciones.

Gracias a su ajustabilidad esférica, los cojinetes de fricción igubal son ideales para compensar la desalineación, la desalineación y la flexión de los ejes. Las principales áreas de uso son, por tanto, las aplicaciones en las que estos efectos no pueden evitarse mediante el diseño.
Los cojinetes de fricción igubal están diseñados para el montaje con dos tornillos. No es necesario alinear con precisión el alojamiento del cojinete, ya que la rótula compensa automáticamente la desalineación.
Los cojinetes de fricción igubal libres de mantenimiento están diseñados con una tolerancia de diámetro interior de E10. El eje debe tolerarse entre h6 y h9. El juego del cojinete puede compensar la dilatación del cojinete cuando se calienta.
Los cojinetes de fricción igubal están disponibles en las series dimensionales K y E para diámetros de eje de 5 a 50 mm. La serie K también está disponible en pulgadas. Póngase en contacto con nosotros para conocer otras dimensiones.

Además de nuestras soluciones de plástico para cojinetes de bloque de almohada y de brida, también tiene la opción de utilizar nuestro cojinete insertable esférico de plástico en los sistemas metálicos existentes.
Esto garantiza una vida útil duradera y sin mantenimiento.
Cada solicitud de nuestros clientes nos ayuda constantemente en nuestros desarrollos.









¿Conoce nuestros productos y desea ver la selección en la tienda en línea o hacer un pedido directamente?

En sólo tres pasos, puede utilizar los parámetros de su aplicación para determinar las recomendaciones de productos adecuados, incluida la vida útil.
Aquí encontrará la información, las preguntas y las respuestas más importantes sobre la gama igubal®.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h