Robot SCARA

Animación SCARA

Con 3 o 4 ejes para un funcionamiento fiable en el laboratorio desde 2.459,54 €

  • Hardware de control Plug and Play con software gratuito
  • 3 tamaños, con o sin paneles
  • Plazos de entrega cortos

Características técnicas de los robots SCARA igus®

icono fuerza

Carga útil máx. de 2 kg

icono alcance

Alcance de hasta 560 x 500 mm

icono grados de libertad

Hasta 4 grados de libertad

icono velocidad

Velocidad máx. 25 picks/min

icono repetibilidad

Repetibilidad: ±0,5 mm

icono temperatura

Clase de protección IP45

Robots SCARA en acción

Gama de robots SCARA igus®

RL-SCR-0100

RL-SCR-0100

RL-SCR-3101

RL-SCR-3101

RL-A9.0216

RL-A9.0216

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos