Cambiar idioma :
GESTRA es un proyecto del Instituto Fraunhofer: un sistema basado en radar especialmente desarrollado para buscar y cartografiar basura espacial. El socio de desarrollo AlpinaTec GmbH de Austria confía en la Cadena Portacable® de igus® para el sistema de posicionamiento de tres ejes de alta precisión: se utiliza un sistema de suministro de energía rotativo en el eje acimutal y un sistema de doble cadena a ambos lados del eje de elevación. Garantizan un suministro de energía fiable y el guiado limpio de varias líneas de medios en un espacio reducido.
La aplicación fue galardonada con el premio vectorial de plata en 2020.
Cadena Portacable® E4.56
robusta, silenciosa, modular: la versión de 56 mm de altura de nuestra serie de cadenas portacables E4.1

suministro de energía rotativa
El sistema modular para aplicaciones rotativas con hasta 540° de ángulo de giro
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h