<font size="7">Dispositivo de rehabilitación prodrobot</font><br>Andador automático</font>

La tecnología lineal sin lubricación permite ajustes suaves en equipos de rehabilitación

La tecnología de husillo de rosca y los cojinetes lisos, duraderos y sin mantenimiento, ayudan en este andador.

  • Qué se necesitaba: Un dispositivo de rehabilitación que rehabilite a pacientes con trastornos funcionales de las extremidades inferiores.
  • Requisitos: 100% libre de lubricación y mantenimiento, silencioso y sin vibraciones, poco peso, fácil montaje
  • Productos utilizados: husillo de rosca dryspin® con tuerca a juego, rodamiento de bolas xiros®, casquillo de cojinete iglidur® J, eje de acero drylin®
  • Éxito para el cliente: Una órtesis móvil de longitud variable y numerosas abrazaderas ajustables para las piernas permiten personalizar el prodrobot en una amplia gama. Las piezas instaladas por igus® permiten un ajuste suave del dispositivo de rehabilitación. Una larga vida útil y un funcionamiento adecuado para discapacitados garantizan que los productos de igus® no necesiten lubricación ni mantenimiento. El sencillo ajuste hace que el dispositivo sea adecuado para pacientes de 115 cm a 150 cm. Las medidas se refieren a la longitud de las extremidades inferiores.
Velero de regatas

Problema

Solución

Dispositivo de rehabilitación
Dispositivo de rehabilitación

Productos utilizados

Husillos

Husillos helicoidales dryspin®

Tuerca

dryspin® tuercas de husillo de alta hélice

Cojinetes de fricción

Rodamientos de bolas xiros®

Cojinetes de fricción

iglidur® casquillo de cojinete de fricción

Cojinetes de fricción

drylin® eje de acero inoxidable

Sistema de llenado

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos